电子膨胀阀线圈, ETS 5M

034G3801

供电电压[V] DC: 12, 用于产品: ETS 5M, 电气连接: JST XHP-5, 电缆长度 [m]: 1.500

产品详情

毛重 0.106 Kilogram
净重 0.106 Kilogram
容积 0.495 Liter
EAN 5702428581837

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 12 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电子膨胀阀线圈
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
供电电压[V] DC 12 V
兼容 Danfoss 控制器 EIM 336
功耗 [W] [额定] 4.1 W
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 ETS 5M
每包数量 20 pc
用于产品 ETS 5M
电机类型 Uni-polar
电气连接 JST XHP-5
电流范围 [安培] 0.24 A
电缆长度 59.06 in
电缆长度 [m] 1.5 m
线圈电阻 [欧姆] 50
绝缘等级 B
零件计划名称 ETS 5M

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality