电子膨胀阀, ETS 500L

034G3662

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 2 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 2 5/8 in

产品详情

毛重 4.608 Kilogram
净重 3.72 Kilogram
容积 22.788 Liter
EAN 5715162497708

 

Approval file name MH7648
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 31.33 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Full travel time CurrDrive [s] 16.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 33.3 s
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 27.1 m³/h
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 145 psi
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Rated capacity R1234ze [kW] 1396 kW
Rated capacity R1234ze [TR] 402 TR
Rated capacity R515B [kW] 1357 kW
Rated capacity R515B [TR] 390 TR
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗产品名称 ETS 175L-550L with sight glass
SCIP 卷宗编号 c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Voltage [V] DC 12 V
产品名称 电子膨胀阀
产品系列 Expansion valves
兼容 Danfoss 控制器 AK-XM 208C
EKE
EKF
MXC
出口尺寸 [英寸] 2 5/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
制冷剂温度 [°C] [最大] 95 °C
制冷剂温度 [°C] [最小] -40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大] 203 °F
制冷剂温度 [°F] [最小] -40 °F
包装方式 单包装
型号 ETS 500L
审批 CE 认证
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL Recognized
平衡流口 [是/否]
手动操作选项 AST - G 检修驱动器
方向 直通型
最大允许工作周期 [%] 50 %
最大工作电流 [安培] 0.4 A
最大开启压差 反向 [巴] 10 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸] 145 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] 5.5 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] 4.2 W
最高工作压力 [bar] 37 bar
最高工作压力 [psig] 536 psig
机箱防护等级 IP IP67
步进模式 2 相全步
每包数量 1 pc
流体组 2
流向 双向流
流量特性 S-shape
润滑剂兼容性 POE
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电机类型 两极
电气连接 M12
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
目录 I
相位电感 [µH] 85000 μH
相位电流 (RMS) [毫安] 200 mA
相位电流(峰值) [毫安] 283 mA
视液镜
进口尺寸 [英寸] 2 5/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
额定制冷量 R513A [kW] 1535 kW
额定制冷量 R513A [TR] 442 TR
额定容量 R134a [TR] 507 TR
额定容量 R134a [千瓦] 1786 kW
额定容量状况 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
额定容量状况 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
额定容量状况注释 全行程打开,正常流量

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality