Approval file name |
MH7648 |
Approval file name |
MH7648 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv值 [gal/min] |
21.4 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv 值 [立方米/小时] |
18.5 m³/h |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
145 psi |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Product Name Description |
电子膨胀阀 |
Rated capacity R1234ze [kW] |
854 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] |
246 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
830 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
239 TR |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 卷宗产品名称 |
ETS 175L-550L with sight glass |
SCIP 卷宗编号 |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL 认证制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Voltage [V] DC |
12 V |
产品系列 |
Expansion valves |
产品配件 |
步进阀配件 |
兼容 Danfoss 控制器 |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
出口尺寸 [英寸] |
1 5/8 in |
出口接口类型 |
焊接连接 ODF |
制冷剂(s) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
制冷剂温度 [°C] [最大] |
70 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] |
-40 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] |
158 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] |
-40 °F |
包装方式 |
单包装 |
可维修 |
步进阀备件 |
型号 |
ETS 400L |
审批 |
CE 认证 CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
平衡流口 [是/否] |
是 |
总步进 |
3810(全步) |
手动操作选项 |
AST - G 检修驱动器 |
方向 |
直通型 |
最大允许工作周期 [%] |
100 % |
最大工作电流 [安培] |
0.5 A |
最大开启压差 [巴] |
26 bar |
最大开启压差 [磅英寸] |
377 psi |
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] |
5.5 W |
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] |
6.5 W |
最高工作压力 [bar] |
37 bar |
最高工作压力 [psig] |
536 psig |
机箱防护等级 IP |
IP67 |
步进模式 |
2 相全步 |
每包数量 |
1 pc |
流体组 |
2 |
流向 |
双向流 |
流向指示仪 |
Arrow embossed |
流量特性 |
S-shape |
润滑剂兼容性 |
MO POE |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
电机类型 |
两极 |
电气连接 |
M12 |
电气连接尺寸 |
4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 |
外螺纹 |
目录 |
I |
相位电感 [µH] |
85000 μH |
相位电流 (RMS) [毫安] |
200 mA |
相位电流(峰值) [毫安] |
283 mA |
视液镜 |
是 |
进口尺寸 [英寸] |
1 5/8 in |
进口接口类型 |
焊接连接 ODF |
连接件材质 |
铜 |
阀体材料 |
黄铜 |
阻抗 [kOhm] |
0.1 kOhm |
额定制冷量 R513A [kW] |
943 kW |
额定制冷量 R513A [TR] |
271 TR |
额定容量 R134a [TR] |
311 TR |
额定容量 R134a [千瓦] |
1095 kW |
额定容量状况 [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
额定容量状况 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
额定容量状况注释 |
全行程打开,正常流量 |