电子膨胀阀, ETS 250L

034G3618

进口接口类型: 焊接连接 ODF

产品详情

毛重 2.012 Kilogram
净重 1.901 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5715162284940

 

Approval file name MH7648
Approval file name MH7648
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 16.1 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Kv 值 [立方米/小时] 13.9 m³/h
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 ETS 175L-500L
SCIP 卷宗编号 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Voltage [V] DC 12 V
产品名称 电子膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 步进阀配件
兼容 Danfoss 控制器 AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
出口尺寸 [英寸] 1 5/8 in
出口接口类型 焊接连接 ODF
制冷剂(s) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
制冷剂温度 [°C] [最大] 70 °C
制冷剂温度 [°C] [最小] -40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大] 158 °F
制冷剂温度 [°F] [最小] -40 °F
包装方式 单包装
可维修 步进阀备件
型号 ETS 250L
审批 CE 认证
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL Recognized
平衡流口 [是/否]
总步进 3810(全步)
手动操作选项 AST - G 检修驱动器
方向 直通型
最大允许工作周期 [%] 100 %
最大工作电流 [安培] 0.5 A
最大开启压差 [巴] 26 bar
最大开启压差 [磅英寸] 377 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] 5.5 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] 6.5 W
最高工作压力 [bar] 37 bar
最高工作压力 [psig] 536 psig
机箱防护等级 IP IP67
步进模式 2 相全步
每包数量 1 pc
流体组 2
流向 双向流
流向指示仪 Arrow embossed
流量特性 线性特性
润滑剂兼容性 MO
POE
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电机类型 两极
电气连接 M12
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
目录 I
相位电感 [µH] 85000 μH
相位电流 (RMS) [毫安] 200 mA
相位电流(峰值) [毫安] 283 mA
视液镜 编号
进口尺寸 [英寸] 1 5/8 in
进口接口类型 焊接连接 ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
阻抗 [kOhm] 0.1 kOhm
额定制冷量 R513A [kW] 925 kW
额定制冷量 R513A [TR] 263 TR
额定容量 R404A/R507 [TR] 295 TR
额定容量 R134a [TR] 206 TR
额定容量 R134a [千瓦] 724 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 1037 kW
额定容量 R407C [TR] 425 TR
额定容量 R407C [千瓦] 1495 kW
额定容量状况 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
额定容量状况 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
额定容量状况注释 全行程打开,正常流量

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality