电缆

034G2205

用于产品评论: 直通接头, 类型名称: 电缆, 电缆长度 [m]: 5.000, 用于产品: ETS 100; ETS 50; ETS 25, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品详情

毛重 0.302 Kilogram
净重 0.083 Kilogram
容积 0.785 Liter
EAN 5702428833578

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电缆
产品系列 Electric valve accessories
包装方式 多包装
型号 Accessory
审批 CE 认证
RoHS
UKCA
工作温度 [°C] [最低] -40 °C
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
工作温度 [°F] [最小] -40 °F
工作温度 [°F] [最高] 176 °F
每包数量 20 pc
用于产品 ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
用于产品评论 直通接头
电气连接 M12
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电缆绝缘层材料 CPE
电缆长度 [ft] 16.4 ft
电缆长度 [m] 5 m
类型名称 电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality