电缆

034G2201

用于产品评论: 直通接头, 类型名称: 电缆, 电缆长度 [m]: 2.00, 用于产品: ETS 100; ETS 50; ETS 25, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品详情

毛重 0.092 Kg
净重 0.091 Kg
Volume 0.286 Liter
EAN 5702428826402

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 电缆
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Electric valve accessories
包装方式 多包装
型号 Accessory
审批 CE 认证
RoHS
UKCA
工作温度 [°C] [最低] -50 °C
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
工作温度 [°F] [最小] -58 °F
工作温度 [°F] [最高] 176 °F
每包数量 20 pc
用于产品 ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
用于产品评论 直通接头
电气连接 M12
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电缆绝缘层材料 PVC
电缆长度 [ft] 6.6 ft
电缆长度 [m] 2 m
相似产品 034G2330
类型名称 电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality