Actuator

034G2200

型号: 附件, 类型名称: 电缆, 电气连接: M12, 用于产品: ETS 100; ETS 50; ETS 25, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品详情

毛重 0.32 Kilogram
净重 0.32 Kilogram
容积 0.866 Liter
EAN 5702428826419

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗编号 -
产品名称 Actuator
产品系列 Electric valve spare parts
包装方式 多包装
型号 Accessory
审批 CE 认证
RoHS
UKCA
工作温度 [°C] [最低] -50 °C
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
工作温度 [°F] [最小] -58 °F
工作温度 [°F] [最高] 176 °F
每包数量 20 pc
用于产品 ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
用于产品评论 直通接头
电气连接 M12
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电缆绝缘层材料 PVC
电缆长度 [ft] 26.2 ft
电缆长度 [m] 8 m
相似产品 034G2323
类型名称 电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality