电磁阀, EV220B, 功能: 常开, G, 1, 11.000 m³/h, FKM

032U7128

审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 1.398 Kilogram
净重 1.336 Kilogram
容积 1.295 Liter
EAN 5702423004782

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 12.7 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 11 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
SCIP 卷宗编号 e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 中性介质
水,最高 60°C/140 °F
介质建议 Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低] 0 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 212 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 32 °F
估计打开时间,水 [毫秒] 300 ms
功能 常开
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.35 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV220B
审批 DNVGL-CG-0339
密封材料 FKM
打开/关闭平衡流口 可选平衡阀芯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大工作压力注释 液体:最大 10 bar/145 psi
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 25 mm
流口尺寸含量 [英寸] 1 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV220B 25
规格,关键 EV220B 25B G 1F NO000
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 黄铜
连接尺寸 [in] 1
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 黄铜
零件计划名称 EV220B 15 - 50
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality