电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, NPT, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
032U6514
审批: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
审批: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
毛重 | 0.242 Kilogram |
净重 | 0.229 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702423031405 |
毛重 | 0.242 Kilogram |
净重 | 0.229 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702423031405 |
Application | 打开 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 0.8 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.7 m³/h |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质容差注释 | 中性介质 |
介质建议 | Water & Brine |
介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 194 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
估计关闭时间,水 [毫秒] | 250 ms |
估计打开时间,水 [毫秒] | 40 ms |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] [最高] | 9.791 bar |
压差 [巴] [最小] | 0.1 bar |
压差 [磅英寸] [最大] | 142 psi |
压差 [磅英寸] [最小] | 1.45 psi |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EV220B |
审批 |
C UL US 认证 DNVGL-CG-0339 GL cURus recognized |
密封材料 | EPDM |
最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
最大测试压力 [巴] | 50 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 725 psig |
最大环境温度. | 50 °C |
最大环境温度. | 122 °F |
最高工作压力 [bar] | 24.1 bar |
最高工作压力 [psig] | 350 psig |
每包数量 | 20 pc |
流体组 | 1 |
流口尺寸 [毫米] | 6 mm |
流口尺寸含量 [英寸] | 1/4 in |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
类型名称 | EV220B 6 |
规格,关键 | EV220B 6B N 38E NC000 |
运行 | 伺服式(膜片) |
连接 内/外螺纹 | 内部 |
连接件材质 | 黄铜 |
连接尺寸 [in] | 3/8 |
连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
连接类型 | NPT |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | 黄铜 |
零件计划名称 | EV220B 6 - 22 |
驱动器 | B |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
Application | 打开 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 0.8 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.7 m³/h |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质容差注释 | 中性介质 |
介质建议 | Water & Brine |
介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 194 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
估计关闭时间,水 [毫秒] | 250 ms |
估计打开时间,水 [毫秒] | 40 ms |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] [最高] | 9.791 bar |
压差 [巴] [最小] | 0.1 bar |
压差 [磅英寸] [最大] | 142 psi |
压差 [磅英寸] [最小] | 1.45 psi |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EV220B |
审批 |
C UL US 认证 DNVGL-CG-0339 GL cURus recognized |
密封材料 | EPDM |
最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
最大测试压力 [巴] | 50 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 725 psig |
最大环境温度. | 50 °C |
最大环境温度. | 122 °F |
最高工作压力 [bar] | 24.1 bar |
最高工作压力 [psig] | 350 psig |
每包数量 | 20 pc |
流体组 | 1 |
流口尺寸 [毫米] | 6 mm |
流口尺寸含量 [英寸] | 1/4 in |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
类型名称 | EV220B 6 |
规格,关键 | EV220B 6B N 38E NC000 |
运行 | 伺服式(膜片) |
连接 内/外螺纹 | 内部 |
连接件材质 | 黄铜 |
连接尺寸 [in] | 3/8 |
连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
连接类型 | NPT |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | 黄铜 |
零件计划名称 | EV220B 6 - 22 |
驱动器 | B |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |