电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 3/8, 1.500 m³/h, NBR
032U151831
审批: DNVGL-CG-0339; CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代
替代
审批: DNVGL-CG-0339; CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
毛重 | 0.654 Kilogram |
净重 | 0.596 Kilogram |
Volume | 0.906 Liter |
EAN | 5702423186945 |
毛重 | 0.654 Kilogram |
净重 | 0.596 Kilogram |
Volume | 0.906 Liter |
EAN | 5702423186945 |
Application | 打开 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 1.75 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 1.5 m³/h |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 |
电磁线圈配件 电磁阀配件 |
介质容差注释 | 中性介质 |
介质建议 | Water,Brine,Oil,Air |
介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 194 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
估计关闭时间,水 [毫秒] | 300 ms |
估计打开时间,水 [毫秒] | 50 ms |
供电电压 [V] AC | 230 V |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] [最高] | 30 bar |
压差 [巴] [最小] | 0.1 bar |
压差 [磅英寸] [最大] | 290 psi |
压差 [磅英寸] [最小] | 1.45 psi |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EV220B |
审批 |
CE 认证 DNVGL-CG-0339 UKCA |
密封材料 | NBR |
最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
最大测试压力 [巴] | 30 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 435 psig |
最大环境温度. | 80 °C |
最大环境温度. | 176 °F |
最高工作压力 [bar] | 20 bar |
最高工作压力 [psig] | 290 psig |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 12 pc |
流体组 | 1 |
流口尺寸 [毫米] | 10 mm |
流口尺寸含量 [英寸] | 3/8 in |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
电气连接 | 叉片 DIN 43650-A |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
类型名称 | EV220B 10 |
线圈类型 | BB |
线圈选项 | 卡夹 |
规格,关键 | EV220B 10B G 38N NC000 BB230AS |
运行 | 伺服式(膜片) |
连接 内/外螺纹 | 内部 |
连接件材质 | 黄铜 |
连接尺寸 [in] | 3/8 |
连接标准 | ISO 228-1 |
连接类型 | G |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | 黄铜 |
零件计划名称 | EV220B 6 - 22 |
频率 [Hz] | 50 Hz |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 11 W |
驱动器 | B |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
Application | 打开 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 1.75 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 1.5 m³/h |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 |
电磁线圈配件 电磁阀配件 |
介质容差注释 | 中性介质 |
介质建议 | Water,Brine,Oil,Air |
介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 194 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
估计关闭时间,水 [毫秒] | 300 ms |
估计打开时间,水 [毫秒] | 50 ms |
供电电压 [V] AC | 230 V |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
压差 [bar] [最高] | 30 bar |
压差 [巴] [最小] | 0.1 bar |
压差 [磅英寸] [最大] | 290 psi |
压差 [磅英寸] [最小] | 1.45 psi |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EV220B |
审批 |
CE 认证 DNVGL-CG-0339 UKCA |
密封材料 | NBR |
最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
最大测试压力 [巴] | 30 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 435 psig |
最大环境温度. | 80 °C |
最大环境温度. | 176 °F |
最高工作压力 [bar] | 20 bar |
最高工作压力 [psig] | 290 psig |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 12 pc |
流体组 | 1 |
流口尺寸 [毫米] | 10 mm |
流口尺寸含量 [英寸] | 3/8 in |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
电气连接 | 叉片 DIN 43650-A |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
类型名称 | EV220B 10 |
线圈类型 | BB |
线圈选项 | 卡夹 |
规格,关键 | EV220B 10B G 38N NC000 BB230AS |
运行 | 伺服式(膜片) |
连接 内/外螺纹 | 内部 |
连接件材质 | 黄铜 |
连接尺寸 [in] | 3/8 |
连接标准 | ISO 228-1 |
连接类型 | G |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | 黄铜 |
零件计划名称 | EV220B 6 - 22 |
频率 [Hz] | 50 Hz |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 11 W |
驱动器 | B |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |