电磁阀, EV310A, 功能: 常闭, 法兰, 0.03 m³/h, FKM

032H878502

审批: CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 直动式, 通路数量: 3/2

产品详情

毛重 0.29 Kilogram
净重 0.268 Kilogram
容积 0.338 Liter
EAN 5702423203659

 

Application 打开
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.03 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 0.03 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV310A - solenoid valve
SCIP 卷宗编号 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 法兰
电磁线圈配件
电磁阀配件
介质建议 Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低] -10 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 212 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 14 °F
供电电压[V] DC 24 V
功耗 [瓦] 直流 9 W
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 28 bar
压差 [巴] [最小] 0 bar
压差 [磅英寸] [最大] 406 psi
压差 [磅英寸] [最小] 0 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV310A
审批 CE 认证
UKCA
密封材料 FKM
接口尺寸 [毫米] 32 mm
最大测试压力 [巴] 42 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 609 psig
最大环境温度. 50 °C
最大环境温度. 122 °F
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 15 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 1 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/64 in
电气连接 叉片 DIN 43650-A
类型名称 EV310A 1
线圈类型 AM
规格,关键 EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D
运行 直动式
连接件材质 黄铜
连接类型 法兰
通路数量 3/2
阀体材料 黄铜
驱动器 A
驱动器尺寸 9 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.35 in
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality