电磁阀, EVL 2s A, 功能: 常闭

032F8800

Kv 值 [立方米/小时]: 0.12, 阀体材料: 黄铜, 方向: 角型, 进口接口类型: 焊接,ODM, 出口接口类型: 焊接,ODM, 进口尺寸 [英寸]: 1/4 in, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 63

产品详情

毛重 0.053 Kilogram
净重 0.044 Kilogram
容积 0.15 Liter
EAN 5715162927465

 

Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.14 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 0.12 m³/h
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 编号
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [英寸] 1/4 in
出口接口类型 焊接,ODM
制冷剂(s) R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R410A
R452A
R513A
R600
R600a
R1234yf
R125
R23
R407F
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
功能 常闭
包装方式 工业包装
可维修 编号
型号 EVL 2s A
审批 cURus
手动操作选项 编号
方向 角型
最大工作压差 [bar/psi] Coil Dependent
最大开启压差 [巴] 7W 交流 31 bar
最大开启压差 [磅英寸] 7W 交流 450 psi
最小开启压差 [巴] 0 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0 psi
最高工作压力 [bar] 45 bar
最高工作压力 [psig] 652 psig
每包数量 63 pc
流体组 1
2
流口尺寸 [毫米] 2 mm
润滑剂兼容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
进口接口类型 焊接,ODM
阀体材料 黄铜
阀门操作 直接
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality