导阀, EVM

032F8029

Kv 值 [立方米/小时]: 0.25, 最高工作压力 [bar]: 65

产品详情

毛重 0.253 Kilogram
净重 0.239 Kilogram
容积 0.205 Liter
EAN 5702428307420

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.289 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.25 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 导阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 Pilot valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
制冷剂(s) R1270
R290
R600
R600a
RE170
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 EVM
审批 LLC CDC TYSK
UL
手动操作选项 编号
方向
最大工作压差 [bar/psi] Coil Dependent
最大开启压差 [巴] 10W 交流 21 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 14 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 305 psi
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 20 pc
流口尺寸 [毫米] 3.3 mm
环境温度 -20 - 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口接口类型 螺纹
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality