R744, CTM 1, LE 200

032F5683

制冷剂(s): R744, 最高工作压力 [bar]: 140, 连接件材质: 不锈钢, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 4.474 Kilogram
净重 1.21 Kilogram
容积 22.493 Liter
EAN 5702428997713

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
E-C 接头最大压差 [bar] 20 bar
E-C 接头最大压差 [psig] 290 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 CTM - CO2 Multi Ejector - P1
SCIP 卷宗编号 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R744
产品名称 CTM 液体阀
产品系列 Multi ejectors
介质温度范围 [°C] [最大] 50 °C
介质温度范围 [°C] [最小] -10 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 122 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -14 °F
制冷剂(s) R744
功能 常闭
包装方式 单包装
压力范围类别 液体喷射器
可维修 多排出器备件
喷射器材质 黄铜
型号 CTM 1
审批 PED
cURus
容量 – 最大流量 [kg/h] 200 kg/h
容量 – 最大流量 [lb/h] 441 lb/h
接头 A 功能 高压进口
接头 C 功能 吸气进口
接头 E 功能 储液器出口
接头标准 EN 10220
最大开启压差 [巴] 90 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 1221 psig
最大测试压力 [巴] 200 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 2716.6 psig
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 1 pc
润滑剂兼容性 PAG
POE
液体容量 - 质量流量 [kg/h] 200 kg/h
液体容量 - 质量流量 [lb/h] 441 lb/h
环境温度范围 [°C] [最低] -10 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -14 °F
用于焊接的接头 A 尺寸 [in] 1/2 in
用于焊接的接头 C 尺寸 [in] 1/2 in
用于焊接的接头 E 尺寸 [in] 1/2 in
用于钎焊的接头 A 尺寸 [in] 5/8 in
用于钎焊的接头 A 类型 ODF
用于钎焊的接头 C 尺寸 [in] 5/8 in
用于钎焊的接头 C 类型 ODF
用于钎焊的接头 E 尺寸 [in] 5/8 in
用于钎焊的接头 E 规格 ODF
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
质量流量 - 喷射器 1 [kg/h] 200 kg/h
质量流量 - 喷射器 1 [lb/h] 441 lb/h
质量流量 - 喷射器 2 [kg/h] 0 kg/h
质量流量 - 喷射器 2 [lb/h] 0 lb/h
质量流量 - 喷射器 3 [kg/h] 0 kg/h
质量流量 - 喷射器 3 [lb/h] 0 lb/h
质量流量 - 喷射器 4 [kg/h] 0 kg/h
质量流量 - 喷射器 4 [lb/h] 0 lb/h
质量流量 - 喷射器 5 [kg/h] 0 kg/h
质量流量 - 喷射器 5 [lb/h] 0 lb/h
质量流量 - 喷射器 6 [kg/h] 0 kg/h
质量流量 - 喷射器 6 [lb/h] 0 lb/h
质量流量条件 R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
连接件材质 不锈钢
阀体材料 铝合金
零件计划名称 CTM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality