电磁阀, EVRP 10

032F3298

功能: 常闭, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 0.336 Kilogram
净重 0.262 Kilogram
容积 1.13 Liter
EAN 5702422065371

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 1.75 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 1.5 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 编号
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R23
R290
R404A/R507A
R407A
R410A
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVRP 10
审批 EAC
LLC CDC TYSK
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大开启压差 [巴] 10W 交流 21 bar
最小开启压差 [巴] 0.05 bar
最高工作压力 [bar] 42 bar
最高工作压力 [psig] 610 psig
每包数量 12 pc
流口尺寸 [毫米] 10 mm
润滑剂兼容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
环境温度 -40 - Coil dependent
类型名称 电磁阀,焊接
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 焊接,ODF
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality