卸载法兰阀, EVRF

032F3140

卸载法兰阀, 型号: EVRF, 功能: 常开, 进口接口类型: 法兰, 出口接口类型: 法兰

产品详情

毛重 0.528 Kilogram
净重 0.493 Kilogram
容积 0.843 Liter
EAN 5702422112044

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 卸载法兰阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 编号
出口接口类型 法兰
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407A
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
功能 常开
包装方式 工业包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVRF
审批 EAC
手动操作选项 编号
方向 三通
最大开启压差 [巴] 10W 交流 25 bar
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 400 psig
每包数量 18 pc
润滑剂兼容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
类型名称 Capacity Regulator
卸载阀门
线圈 编号
进口接口类型 法兰
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality