电磁阀, EVRST 15

032F3085

功能: 常闭, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Cv值 [gal/min]: 3.1, Kv 值 [立方米/小时]: 2.7

产品详情

毛重 1.362 Kilogram
净重 1.147 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5702422043904

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 3.1 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 2.7 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
介质温度范围注释 除霜最高 130°C/265°F
出口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
功能 常闭
包装方式 单包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVRST 15
手动操作选项
方向 直通型
最大开启压差 [巴] 10W 交流 14 bar
最大开启压差 [巴] 12W 交流 21 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 18 bar
最小开启压差 [巴] 0 bar
最高工作压力 [bar] 50 bar
最高工作压力 [psig] 725 psig
每包数量 1 pc
流口尺寸 [毫米] 14 mm
流向指示仪 带单向箭头压花
环境温度 -40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 不锈钢
阀体材料 不锈钢
阀门操作 直接
零件计划名称 EVRS / EVRST
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality