电磁阀, EVRST 10

032F3083

功能: 常闭, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Cv值 [gal/min]: 1.7, Kv 值 [立方米/小时]: 1.5

產品詳情

毛重 1.346 Kilogram
净重 1.139 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5702422006664

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 1.7 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 1.5 m³/h
MaxOPD [bar] 12W AC 21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 16 bar
MinODP [bar] 0 bar
MWP 725 psig
REACH Candidate List substances No
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
介質溫度範圍備註 除霜最高溫度 130°C/265°F
入口連接類型 對接焊
冷媒 R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口连接标准 EN 10220
出口連接類型 對接焊
功能 常闭
包装方式 单包装
包裝數量 1 pc
可维修 电磁阀备件
型號 EVRST 10
手動操作選項
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 50 bar
最大开启压差 [巴] 10W 交流 14 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [mm] 14 mm
環境溫度 -40 - 80 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
类型名称 电磁阀
线圈 编号
致動器系統 [mm] 13.5 mm
进口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口连接标准 EN 10220
連接材質 不銹鋼
閥件操作 直向
阀体材料 不锈钢
零件方案名稱 EVRS / EVRST

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality