电磁阀, EVRS 3

032F3081

功能: 常闭, 进口接口类型: 螺纹, 出口接口类型: 螺纹, Cv值 [gal/min]: 0.27, Kv 值 [立方米/小时]: 0.23

產品詳情

毛重 0.411 Kilogram
净重 0.388 Kilogram
容积 0.253 Liter
EAN 5702422128618

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.27 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.23 m³/h
MaxOPD [bar] 20W DC 14 bar
REACH Candidate List substances No
产品配件 电磁阀配件
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围注释 除霜最高 130°C/265°F
冷媒 R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
出口尺寸 [英寸] G 1/4
出口接口类型 螺纹
出口连接标准 ISO 228-1
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
型號 EVRS 3
审批 EAC
LLC CDC TYSK
手動操作選項 No
方向 直通型
最大开启压差 [巴] 10W 交流 21 bar
最大开启压差 [巴] 12W 交流 25 bar
最小开启压差 [巴] 0 bar
最高工作压力 [bar] 50 bar
最高工作压力 [psig] 725 psig
每包数量 20 pc
流口尺寸 [mm] 2.6 mm
流向指示仪 带单向箭头压花
环境温度 -40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] G 1/4
进口接口类型 螺纹
进口连接标准 ISO 228-1
连接件材质 不锈钢
閥件操作 直向
阀体材料 不锈钢
零件计划名称 EVRS / EVRST
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality