电磁阀, EVRS 3

032F3080

功能: 常闭, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Cv值 [gal/min]: 0.27, Kv 值 [立方米/小时]: 0.23

产品详情

毛重 0.352 Kilogram
净重 0.296 Kilogram
容积 0.869 Liter
EAN 5702422038368

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.27 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.23 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
介质温度范围注释 除霜最高 130°C/265°F
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 对缝焊接
出口连接标准 EN 10220
制冷剂(s) R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVRS 3
审批 EAC
LLC CDC TYSK
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大开启压差 [巴] 10W 交流 21 bar
最大开启压差 [巴] 12W 交流 25 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 14 bar
最小开启压差 [巴] 0 bar
最高工作压力 [bar] 50 bar
最高工作压力 [psig] 725 psig
每包数量 16 pc
流口尺寸 [毫米] 2.6 mm
流向指示仪 带单向箭头压花
环境温度 -40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 对缝焊接
进口连接标准 EN 10220
连接件材质 不锈钢
阀体材料 不锈钢
阀门操作 直接
零件计划名称 EVRS / EVRST
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality