止回阀, CCV 28s

032B1028

进口尺寸 [毫米]: 28, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 28.00, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 0.783 Kilogram
净重 0.747 Kilogram
容积 0.921 Liter
EAN 5702428817752

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 16.69 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 14.3 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 止回阀
产品系列 Check valves
出口尺寸 [毫米] 28 mm
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507
R513A
R515B
包装方式 多包装
型号 CCV 28s
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 45 bar
最高工作压力 [psig] 653 psig
每包数量 12 pc
流向 单向
流向指示仪 激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 155 °C
温度范围 [°F] [最大] 311 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
设计 磁性
进口尺寸 [毫米] 28 mm
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality