Check valve, CCV 10s
032B1015
Inlet size [mm]: 12.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Inlet size [mm]: 12.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF
毛重 | 0.085 Kg |
净重 | 0.084 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702428865340 |
毛重 | 0.085 Kg |
净重 | 0.084 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702428865340 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 1.51 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 1.31 m³/h |
Product Name Description | Check valve |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL认证文件名称 | 制冷剂阀门 53R0 |
产品系列 | Check valves |
出口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507 R513A R515B R516A R600 R600a |
包装方式 | 多包装 |
型号 | CCV 10s |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC EURO-TYSK |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 653 psig |
每包数量 | 102 pc |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 激光蚀刻单向箭头 |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 155 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 311 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
设计 | 磁性 |
进口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 铜 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 1.51 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 1.31 m³/h |
Product Name Description | Check valve |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL认证文件名称 | 制冷剂阀门 53R0 |
产品系列 | Check valves |
出口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507 R513A R515B R516A R600 R600a |
包装方式 | 多包装 |
型号 | CCV 10s |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC EURO-TYSK |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 653 psig |
每包数量 | 102 pc |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 激光蚀刻单向箭头 |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 155 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 311 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
设计 | 磁性 |
进口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 铜 |