止回阀, CCV 10s

032B1013

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 0.092 Kilogram
净重 0.084 Kilogram
容积 0.072 Liter
EAN 5702428818636

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 1.51 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 1.31 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 止回阀
产品系列 Check valves
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
包装方式 多包装
型号 CCV 10s
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 45 bar
最高工作压力 [psig] 653 psig
每包数量 102 pc
流向 单向
流向指示仪 激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 155 °C
温度范围 [°F] [最大] 311 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
设计 磁性
进口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality