预热器, FPHE 10, 12 kg/h, PTC 元件: 2 x 120, 温控器: 60/32

030N5012

FPHE 10

产品详情

毛重 0.233 Kilogram
净重 0.141 Kilogram
容积 0.19 Liter
EAN 5702425092008

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
PTC 元件 2 x 120
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Oil preheater FPHE 10
SCIP 卷宗编号 bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
UL evaluated Out of scope
产品系列 Preheaters
关闭阀
切断温度 [°C] 32 °C
包装方式 工业包装
型号 FPHE 10
审批 CE 认证
Intertek Semko
接通温度 [°C] 60 °C
每包数量 50 pc
流量[kg/h] 12 kg/h
温控器 60/32
电源电压 [V] 230 V
电源电压 [V] [最低] 180 V
电源电压 [V] [最高] 255 V
连接 G 1/8
颈部直径 [mm] 18.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality