水喷嘴, SL, 1.8 L/h, 60 °, 空心

030L6406

SL AISI nozzle 1,80 L/h 60° UNC 10-24

产品详情

毛重 19 Gram
净重 18.1 Gram
容积 0.023 Liter
EAN 5715162696811

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SL AISI nozzle 1,80 L/h 60° UNC 10-24
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
LE防滴油阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 SL nozzles
SCIP 卷宗编号 d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
UL evaluated Out of scope
产品系列 Water nozzles
包装方式 工业包装
喷射模式 空心
喷射模式标记 H
喷射角 [°] 60 °
型号 SL
定义点 [USgal/h] 10 bar tap water
审批 CE 认证
每包数量 50 pc
流量 [l/h] 1.8 L/h
流量[USgal/h] 0.45 gal/h
螺纹 10/24 UNC

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality