Hago 水喷嘴, B (H2O), 0.37 gal/h, 70 °, 实心

030L4720

喷嘴 B-37 - 416 不锈钢

产品详情

毛重 0.028 Kilogram
净重 0.025 Kilogram
容积 0.02 Liter
EAN 5702425204524

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 喷嘴 B-37 - 416 不锈钢
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Standard-B/ASI/Various
SCIP 卷宗编号 895d59a7-af45-4214-b04a-029053828d4e
UL evaluated Yes
产品系列 Hago Water Nozzles
加商标 Hago
包装方式 单包装
喷射模式 实心
喷射角 [°] 70 °
型号 B (H2O)
定义点 [Kg/h] 31 SSU、重力 1.0 时水压为 40 psi
审批 CE 认证
UL
材料类型 不锈钢
标记产品 Yes
每包数量 12 pc
流量[USgal/h] 0.37 gal/h
过滤器目数 120
过滤器类型 滤网

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality