Hago 油喷嘴, SS, 5.00 gal/h, 60 °, 半实心

030G6748

喷嘴 5.00 GPH 60° SS

产品详情

毛重 0.028 Kg
净重 0.025 Kg
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425194580

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description 喷嘴 5.00 GPH 60° SS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
SCIP 卷宗编号 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Out of scope
产品系列 Hago Oil Nozzles
加商标 Hago
包装方式 单包装
喷射模式 半实心
喷射角 [°] 60 °
型号 SS
定义点 [Kg/h] 60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825
材料类型 不锈钢
标记产品 Yes
每包数量 12 pc
流量 [USgal/h] 5 gal/h
过滤器目数 120
过滤器类型 滤网

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality