Hago 油喷嘴, B-实心, 2 gal/h, 60 °, 实心

030G6432

喷嘴 2.00 GPH 60° B

产品详情

毛重 0.028 Kilogram
净重 0.025 Kilogram
容积 0.019 Liter
EAN 5702425193736

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 喷嘴 2.00 GPH 60° B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Solid Cone - B ES S 0.50-6.00
SCIP 卷宗编号 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
UL evaluated Yes
产品系列 Hago Oil Nozzles
加商标 Hago
包装方式 单包装
喷射模式 实心
喷射角 [°] 60 °
型号 B-Solid
定义点 [Kg/h] 60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825
审批 CE 认证
UL
材料类型 不锈钢
标记产品 Yes
每包数量 12 pc
流量[USgal/h] 2 gal/h
过滤器目数 120
过滤器类型 滤网

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality