Hago 油喷嘴, 4.5 gal/h, 80 °, 空心

030G6246

喷嘴 4.50 GPH 80° H

产品详情

毛重 0.028 Kilogram
净重 0.025 Kilogram
容积 0.019 Liter
EAN 5702425193330

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 喷嘴 4.50 GPH 80° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Hollow Cone 0.65-80°-H
SCIP 卷宗编号 85880e26-3e93-4041-8517-548f8dacaf3c
UL evaluated Out of scope
产品系列 Hago Oil Nozzles
加商标 Hago
包装方式 单包装
喷射模式 空心
喷射角 [°] 80 °
型号 H
定义点 [Kg/h] 60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825
审批 CE 认证
材料类型 不锈钢
每包数量 12 pc
流量[USgal/h] 4.5 gal/h
过滤器目数 120
过滤器类型 滤网

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality