Hago 油喷嘴, 2 gal/h, 80 °, 空心

030G6232

喷嘴 2.00 GPH 80° H

產品詳情

Peso bruto 0.028 Kilogram
Peso líquido 0.025 Kilogram
Volume 0.021 Liter
EAN 5702425193262

 

Branded Hago
Capacidade [USgal/h] 2 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NOZZLE 2.00 GPH 80° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem individual
Malha do filtro 120
Ponto de definição [Kg/h] 100 psi, 35 SSU, gravidade 0,825 @60°F
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 85880e26-3e93-4041-8517-548f8dacaf3c
SCIP dossier product name Hollow Cone 0.65-80°-H
Spray angle [°] 80 °
Spray pattern Hollow
Tipo de material Aço
Tipo do filtro Filtro
UL evaluated Out of scope
包裝數量 12 pc
型號 H
產品群組 Hago Oil Nozzles
認証 CE 認証

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality