Hago 油喷嘴, 1.5 gal/h, 60 °, 空心

030G6128

喷嘴 1.50 GPH 60° H

产品详情

毛重 0.028 Kilogram
净重 0.025 Kilogram
容积 0.019 Liter
EAN 5702425193040

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 喷嘴 1.50 GPH 60° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Hollow Cone 0.65-60°-H
SCIP 卷宗编号 953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
UL evaluated Out of scope
产品系列 Hago Oil Nozzles
加商标 Hago
包装方式 单包装
喷射模式 空心
喷射角 [°] 60 °
型号 H
定义点 [Kg/h] 60°F 时压力为 100 psi、粘度为 35 SSU、重力为 0.825
审批 CE 认证
材料类型 不锈钢
每包数量 12 pc
流量[USgal/h] 1.5 gal/h
过滤器目数 120
过滤器类型 滤网

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality