喷油嘴, SR, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, 实心

030F7912

0.60GAL 60SR CEN

产品详情

毛重 0.034 Kilogram
净重 0.034 Kilogram
容积 0.024 Liter
EAN 5702425032523

 

CE evaluated Yes
CEN
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 0.60GAL 60SR CEN
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
LE防滴油阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 OD-HR/SR Nozzle
SCIP 卷宗编号 aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
UL evaluated Out of scope
产品系列 Oil Nozzles
包装方式 工业包装
喷射模式 实心
喷射模式标记 SR
喷射角 [°] 60 °
型号 SR
定义点 [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
审批 CE 认证
形状 圆形
材料类型 黄铜
每包数量 10 pc
流量 [l/h] 0 L/h
流量[kg/h] 2.37 kg/h
流量[USgal/h] 0.6 gal/h
过滤器类型 烧结
过滤器精度 [µm] 45

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality