喷油嘴, OD B, 11.00 gal/h, 42.50 kg/h, 60 °, 半实心

030B0137

11.00GAL 60B OD

产品详情

毛重 0.034 Kilogram
净重 0.033 Kilogram
容积 0.024 Liter
EAN 5702425006388

 

CE evaluated Yes
CEN
China RoHS compliance Out of scope
Description 11.00GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
LE防滴油阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SCIP 卷宗编号 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
产品系列 Oil Nozzles
包装方式 工业包装
喷射模式 半实心
喷射模式标记 B
喷射角 [°] 60 °
型号 OD B
定义点 [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
审批 CE 认证
形状 锥形
材料类型 黄铜
每包数量 10 pc
流量 [l/h] 0 L/h
流量 [kg/h] 42.5 kg/h
流量 [USgal/h] 11 gal/h
过滤器类型 蒙乃尔合金滤网
过滤器精度 [µm] 140

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality