喷油嘴, OD B, 0.60 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, 半实心

030B0103

0.60GAL 60B OD

产品详情

毛重 0.035 Kilogram
净重 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425006517

 

CE evaluated Out of scope
CEN
China RoHS compliance Out of scope
Description 0.60GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
LE防滴油阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 OD - Nozzle - 0.60 gph
SCIP 卷宗编号 43919db7-8430-4daa-a07d-30f2df294dc3
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
产品系列 Oil Nozzles
包装方式 工业包装
喷射模式 半实心
喷射模式标记 B
喷射角 [°] 60 °
型号 OD B
定义点 [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状 锥形
材料类型 黄铜
每包数量 10 pc
流量 [l/h] 0 L/h
流量 [kg/h] 2.37 kg/h
流量 [USgal/h] 0.6 gal/h
过滤器类型 烧结
过滤器精度 [µm] 45

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality