Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

型号: ICAD 600A-TS, 用于产品: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代

产品详情

毛重 1.872 Kilogram
净重 1.283 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5702428889124

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Output configuration NPN Transistor
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 Actuator
产品描述 驱动器
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 ICAD 配件
供电电压[V] DC 24 V
供电电缆尺寸 [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
供电电缆尺寸 [平方毫米] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
兼容 Danfoss 控制器 EKC 326A
功能 Digital output
包装方式 单包装
型号 ICAD 600A-TS
审批 CE 认证
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
总步进 250(全步)
控制电缆尺寸 [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
控制电缆尺寸 [平方毫米] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
数字输出 (DO) [pc] 3 pc
数字输出-最大负载 [毫安] 50 mA
数字输出-负载 [欧姆] 50
数字输出外部电源 [伏] 直流 [最大] 24 V
数字输出外部电源 [伏] 直流 [最小] 5 V
显示器类型 LCD
机箱防护等级 IP IP67
机箱防护等级 Nema (~) 6
模拟输入电压选项[伏] 直流 (2) [最大] 10 V
模拟输入电压选项[伏] 直流 (2) [最小] 2 V
模拟输入电流选项[毫安] (2) [最大] 20 mA
模拟输入电流选项[毫安] (2) [最小] 4 mA
模拟输出选项 [毫安] (2) [最大] 20 mA
模拟输出选项 [毫安] (2) [最小] 4 mA
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -30 °C
温度范围 [°C] [最高] 50 °C
温度范围 [°F] [最大] 122 °F
温度范围 [°F] [最小] -22 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -22 °F
用于产品 ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
电机类型 数字步进电机
电源电压容差 [%] [最大] 10 %
电源电压容差 [%] [最小] -15 %
电源电压负载 [安培] 1.2 A
电缆长度 60 in
电缆长度 [m] 1.5 m
负载模拟输入电压 [欧姆] 10000
负载模拟输入电流 [欧姆] 200
负载模拟输出最大 [欧姆] 250
阀门操作 Modulating;ON/OFF
零件计划名称 ICMTS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality