热量回收阀门, CTR 20

027H7244

制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 20, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 3.678 Kilogram
净重 3.284 Kilogram
容积 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 20 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 CTR 20
SCIP 卷宗编号 36af83ea-f665-4246-8755-503e1082f91a
产品名称 电动调节阀
产品描述 热量回收阀门
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 Electric valve accessories
制冷剂(s) R744
包装方式 单包装
压差设置范围 [巴] 3 bar
压差设置范围 [磅英寸] 43 psi
可维修 Electric valve spare parts
型号 CTR 20
审批 CE 认证
EAC
接口尺寸 [毫米] 25 mm
最大开启压差 [巴] 3 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 43 psig
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -32 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
连接标准 EN10220
连接焊接尺寸 [英寸] 1 1/8 in
连接焊接尺寸 [英寸] 1 in

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality