先导式伺服阀, ICS 125, 125.0 mm, 对缝焊接

027H7142

进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 进口接口尺寸 [毫米]: 125.0, Kv 值 [立方米/小时]: 207.00, 连接件材质: 低温铸钢

产品详情

毛重 85.1 Kilogram
净重 74.82 Kilogram
容积 252.88 Liter
EAN 5702428229692

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 240.12 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 207 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
上盖 3 个功能模块
产品名称 先导式伺服阀
产品描述 伺服式阀门
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
侧方分支连接 [英寸] 3/8
侧方分支连接类型 NPT
先导连接配置 P:并行连接
SI-SII:串行连接
出口接口尺寸 [毫米] 125 mm
出口接口尺寸 [英寸] 5 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
包装方式 单包装
压力计连接 内螺纹带盲塞
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
型号 ICV Flexline
型号 ICS 125
外部先导压力连接 焊接变径管(P2 口)
审批 EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
手动操作选项 手动打开阀杆
打开配置 已关闭(压差=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen(压差=0.07-0.2bar)
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 III
表面涂层 Zn (TLP)
设备 阀盖
进口接口尺寸 [毫米] 125 mm
进口接口尺寸 [英寸] 5 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ASME B 36.10M SCHEDULE 40
阀体材料 低温铸钢
阀版本 标准版本
阀门操作 导阀控制
零件计划名称 ICS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality