电动操纵阀, ICM 50-A, 低温铸钢

027H5002

出口接口尺寸 [毫米]: 50, 进口接口尺寸 [毫米]: 50, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 23

产品详情

毛重 9.836 Kilogram
净重 9.486 Kilogram
容积 16.416 Liter
EAN 5702428235716

 

Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 27 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 23 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
上盖 驱动器
产品名称 电动操纵阀
产品描述 电动操纵阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 ICAD 配件
ICM / ICS / ICLX 配件
出口接口尺寸 [毫米] 50 mm
出口接口尺寸 [英寸] 2 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
型号 ICV Flexline
型号 ICM 50-A
审批 EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
手动操作选项 通过 ICAD 设定
通过多功能工具
打开/关闭时间 [秒] 13 s
执行机构系统 ICAD 电机,磁性十字滑环
方向 直通型
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
最大开启压差 [巴] 30 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 407 psig
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 II
表面涂层 Zn (TLP)
进口接口尺寸 [毫米] 50 mm
进口接口尺寸 [英寸] 2 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ASME B 36.10M SCHEDULE 40
阀体材料 低温铸钢
阀版本 标准版本
阀门操作 电动阀
零件计划名称 ICM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality