多功能閥體, ICV 32

027H3121

產品說明: 多功能閥體, 型號: ICV 32, 用於產品: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

產品詳情

Gross weight 2.7 Kilogram
Net weight 2.374 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428242868

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection standard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 943 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serviceable ICM / ICS / ICLX spare parts
冷媒 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
品牌 ICV Flexline
型號 ICV 32
最大工作壓力 [bar] 65 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 多功能閥體
產品群組 Multifunction valves
產品說明 多功能閥體
產品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
用於產品 ICLX 32
ICM 32
ICS 32
認証 EAC
連接尺寸 [in] 1 1/4 in
連接尺寸 [mm] 32 mm
連接材質 鋼材
連接類型 對接焊
閥件操作 功能模組
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 ICLX
ICM
ICS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality