两步开启电磁阀, ICLX 32, 32 mm, 承插焊

027H3042

两步开启电磁阀, Kv 值 [立方米/小时]: 22

产品详情

毛重 8.255 Kilogram
净重 7.05 Kilogram
容积 8.68 Liter
EAN 5702428483117

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 25.52 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 22 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 两步开启电磁阀
产品描述 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
出口接口尺寸 [毫米] 32 mm
出口接口尺寸 [英寸] 1 1/4 in
出口接口类型 承插焊
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
包装方式 单包装
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
型号 ICV Flexline
型号 ICLX 32
外部先导压力连接 焊接变径管(P2 口)
审批 EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
手动操作选项 手动打开阀杆
打开配置 1 步(可选设定)
2 步(默认)
执行机构系统 2 EVM 先导电磁阀模块
描述 2-step solenoid valve
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
步骤 1 开度 (~) [%] 10 %
步骤 2 初始化 Delta p < 1.25 bar (18 psig)
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 II
表面涂层 Zn (TLP)
进口接口尺寸 [毫米] 32 mm
进口接口尺寸 [英寸] 1 1/4 in
进口接口类型 承插焊
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ASME B 16.11
阀体材料 低温铸钢
阀版本 标准版本
阀门操作 电磁控制
零件计划名称 ICLX

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality