猭兰, 15 mm, NPT

027G1006

连接标准: ANSI/ASME B1.20.1, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

产品详情

毛重 0.555 Kilogram
净重 0.525 Kilogram
容积 0.313 Liter
EAN 5702428197113

 

In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 Flange set
产品系列 Flanges
包装方式 多包装
型号 Flange
所含部件 2 个法兰
接口尺寸 [毫米] 15 mm
材料规格 低温铸钢
每包数量 32 pc
法兰型号 1.3
法兰形式 椭圆形
法兰设计 舌榫
用于产品 CVK
CVM
EVR 15
EVRA 3 - 15
NRVA 15 - 20
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
CVKP
CVMH
CVML
CVMO
CVMP
CVMQ
CVMT
连接尺寸 [in] 1/2 in
连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
连接类型 NPT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality