导阀, EVM

027B1131

Kv 值 [立方米/小时]: 0.12, 最高工作压力 [bar]: 65

产品详情

毛重 0.247 Kilogram
净重 0.233 Kilogram
容积 0.214 Liter
EAN 5702428229555

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.14 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.12 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 导阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 Pilot valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低] -60 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -76 °F
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
功能 常开
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 EVM
审批 LLC CDC TYSK
UL
手动操作选项 编号
方向
最大开启压差 [巴] 10W 交流 19 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 19 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 276 psi
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 20 pc
流口尺寸 [毫米] 1.8 mm
环境温度 -40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 176 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
类型名称 电磁阀
线圈 编号
进口接口类型 螺纹
阀体材料 低温铸钢
阀门操作 伺服活塞
零件计划名称 CVH
ICS
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality