导阀, EVM

027B112231

Kv 值 [立方米/小时]: 0.28, 最高工作压力 [bar]: 65

产品详情

毛重 0.59 Kilogram
净重 0.537 Kilogram
容积 0.833 Liter
EAN 5702422010876

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.32 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.28 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 导阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 Pilot valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低] -60 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -76 °F
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
功耗 10 W
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 EVM
审批 LLC CDC TYSK
UL
手动操作选项 编号
方向
最大开启压差 [巴] 10W 交流 21 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 14 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 305 psi
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 16 pc
流口尺寸 [毫米] 3.3 mm
环境温度 -40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 176 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 50Hz 最小 [伏] 220 V
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
类型名称 电磁阀
线圈
线圈类型 BE230AS
线圈连接 接线盒
进口接口类型 螺纹
阀体材料 低温铸钢
阀门操作 伺服活塞
零件计划名称 CVH
ICS
频率 [Hz] 50 Hz
风扇功耗 50Hz [瓦] 12 W
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality