Hermetic filter drier, DMT, Steel Cu-plated

023Z8415

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF

Detalhes do produto

總重 0.99 Kilogram
淨重 0.914 Kilogram
Volume 1.445 Liter
EAN 5702428940368

 

Activated alumina [%] 0 %
Category Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Connection material Steel Cu-plated
Contain batteries No
Core type Solid core
Drying Cap[Drops of Water]24°C R744:197
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Flow capacity [kW] R744: 4.6
Flow capacity [TR] R744: 1.3
Grupo de produtos Filter driers
LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Max. Working Pressure [psig] 2030 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Nome do produto Filtro secador hermético
Quantity per packing format 12 pc
REACH 候选清单物质 No
Temperature range [°F] [Max] 212 °F
Temperature range [°F] [Min] -40 °F
Tipo DMT
产品描述 液管干燥过滤器
入口 1 接口尺寸 [in] 1/4 in
入口連接類型 軟焊, ODF
出口 1 接口尺寸 [in] 1/4 in
出口連接類型 軟焊, ODF
制冷剂(s) R744
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
固體濾芯表面積 [cm2] 118 cm²
固體濾芯表面積 [in2] 18.29 in²
固體濾芯體積 [cm3] 59 cm³
固體濾芯體積 [in3] 3.57 in³
外殼容積 [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
外殼容積 [l] 0.17 L
托架 No
最大工作壓力 [bar] 140 bar
淨容積 [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
淨容積 [l] 0.114 L
溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
濾芯尺寸 08 cu.in.
酸容量 [g] 0.54 g
酸容量 [oz] 0.019 oz
閥體材質 鋼材
類型名稱 DMT 082S

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality