全封闭双向流干燥过滤器, DCB, 低温铸钢

023Z1071

进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口

产品详情

毛重 0.869 Kilogram
净重 0.827 Kilogram
容积 1.369 Liter
EAN 5715162601297

 

Activated alumina [%] 20 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL认证文件名称 SA6398
产品名称 全封闭双向流干燥过滤器
产品描述 双向流型干燥过滤器
产品系列 Filter driers
产品配件 通用配件
净容积 [升] 0.248 L
净容积 [美国盎司] 8.38 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口尺寸 [毫米] 12 mm
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
包装方式 多包装
可维修 编号
吸酸能力 [克] 1.86 g
吸酸能力 [盎司] 0.066 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DCB
外壳容积 [升] 0.35 L
外壳容积 [美国盎司] 12 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米] 80 cm³
实芯容积 [立方英寸] 4.89 in³
实芯表面积 [平方厘米] 129 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 19.93 in²
审批 CMIM
EAC
PED
UA
UL
干燥容量 [含水量下降] 24°C R134a: 265
R290: --
R32: 223
R404A: 276
R407C: 257
R410A: 240
R507: 289
干燥容量 [含水量下降] 52°C R134a: 243
R290: --
R32: 205
R404A: 261
R407C: 237
R410A: 213
R507: 260
支架 编号
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
最高工作压力 [bar] 46 bar
最高工作压力 [psig] 667 psig
每包数量 12 pc
活性铝/分子筛 [%] 20% / 80%
流体组 2
流向指示仪 Label printed 2-way arrow
流量容量 TR R134a: 4.0
R290: --
R32: 6.1
R404A: --
R407C: --
R410A: 4.2
R507: --
流量容量 千瓦 R134a: 14.2
R290: --
R32: 21.6
R404A: --
R407C: --
R410A: 14.8
R507: --
润滑剂兼容性 无油应用
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 70 °C
温度范围 [°F] [最大] 160 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯 实芯
滤芯尺寸 16 cu.in.
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 DCB 164
进口 1 接口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口尺寸 [毫米] 12 mm
进口接口类型 喇叭口
连接件材质 低温铸钢
阀体材料 低温铸钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality