全封闭烧毁型干燥过滤器, DAS

023Z1007

产品描述: 吸气管路过滤干燥器, 最高工作压力 [bar]: 35, 连接件材质: 低温铸钢

产品详情

毛重 1.012 Kilogram
净重 0.99 Kilogram
容积 1.447 Liter
EAN 5702428160476

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Molecular sieve [%] 30 %
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Filter Driers
SCIP 卷宗编号 a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL认证文件名称 SA6398
产品名称 全封闭烧毁型干燥过滤器
产品描述 吸气管路过滤干燥器
产品系列 Filter driers
产品配件 通用配件
净容积 [升] 0.226 L
净容积 [美国盎司] 7.63 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口尺寸 [毫米] 12 mm
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
包装方式 多包装
可维修 编号
吸酸能力 [克] 8.7 g
吸酸能力 [盎司] 0.307 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DAS
外壳容积 [升] 0.35 L
外壳容积 [美国盎司] 11.97 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米] 128 cm³
实芯容积 [立方英寸] 7.84 in³
实芯表面积 [平方厘米] 183 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 28.34 in²
审批 UL
支架 编号
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 508 psig
每包数量 12 pc
活性铝/分子筛 [%] 70% / 30%
流体组 2
流向指示仪 印刷了单向箭头的标签
流量容量 TR R134a: 1.7
R404A: 2.4
R407C: 3.0
R410A: 3.0
R507: 2.4
流量容量 千瓦 R134a: 6.0
R404A: 8.5
R407C: 10.5
R410A: 10.5
R507: 8.5
流量容量状况 (ARI 730-05)[IMP] 压差=3PSI
tevap=40°F
流量容量状况 (ARI 730-05)[SI] 压差=0.21 bar
tevap=4°C
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 70 °C
温度范围 [°F] [最大] 160 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯 实芯
滤芯尺寸 16 cu.in.
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 DAS 164VV
联接说明 Schraeder 进口/出口
进口 1 接口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口尺寸 [毫米] 12 mm
进口接口类型 喇叭口
连接件材质 低温铸钢
阀体材料 低温铸钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality