全封闭干燥过滤器, DCL, 铜

023Z0033

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

產品詳情

總重 1.4 Kilogram
淨重 1.264 Kilogram
Volume 1.987 Liter
EAN 5702428159999

 

Activated alumina [%] 20 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
MWP 667 psig
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL 認證名稱 SA6398
乾燥能力[水滴]24°C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
乾燥能力[水滴]52°C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
入口 1 接口尺寸 [in] 3/4 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
出口 1 接口尺寸 [in] 3/4 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
品牌 ELIMINATOR
固體濾芯表面積 [cm2] 340 cm²
固體濾芯表面積 [in2] 52.7 in²
固體濾芯體積 [cm3] 258 cm³
固體濾芯體積 [in3] 15.77 in³
型號 DCL
外殼容積 [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
外殼容積 [l] 0.72 L
工況 (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
工況 (ARI 710-2009)[英制] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
托架 No
最大工作壓力 [bar] 46 bar
活性氧化鋁 / 分子篩 [%] 20% / 80%
流動方向指示 標籤列印單向箭頭
流體 2
淨容積 [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
淨容積 [l] 0.464 L
溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 160 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
潤滑油相容性 無油應用
濾芯 固態閥芯
濾芯尺寸 30 cu.in.
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
產品名稱 全密閉乾燥過濾器
產品群組 Filter driers
產品說明 液體管路乾燥過濾器
產品配件 No
目錄 Art. 4, par. 3
製冷能力 kW R134a: 59.0
R290: 71.0
R32: 89.9
R404A: 41.5
R407C: 60.4
R410A: 61.4
R507: 40.2
製冷能力 TR R134a: 16.8
R290: 20.2
R32: 25.6
R404A: 11.8
R407C: 17.2
R410A: 17.4
R507: 11.4
認証 UL
連接材質
酸容量 [g] 6.23 g
酸容量 [oz] 0.22 oz
閥體材質 鋼材
類型名稱 DCL 306S

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality