干燥过滤器,滤芯, DCR 100

023U7563

型号: DC, 含垫圈: 是

产品详情

毛重 5.152 Kilogram
净重 5.152 Kilogram
容积 11.408 Liter
EAN 5702428182409

 

Activated alumina [%] 20 %
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
REACH 候选清单物质 No
产品名称 干燥过滤器,滤芯
产品系列 Filter driers
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
包装方式 多包装
含垫圈
吸酸能力 [克] 20.3 g
吸酸能力 [盎司] 0.716 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DC
实芯容积 [立方厘米] 1587 cm³
实芯表面积 [平方厘米] 1055 cm²
干燥容量 [含水量下降] 24°C R1234ze: 3093
R134a: 2894
R404A: 3015
R407C: 2811
R410A: 2620
R452A: 2990
R507: 3158
干燥容量 [含水量下降] 52°C R1234ze: 2781
R134a: 2650
R404A: 2856
R407C: 2591
R410A: 2331
R452A: 2785
R507: 2841
所含部件 1 个垫片 (023Z2998)
2 个毛毡垫片 (023U1788)
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
每包数量 6 pc
润滑剂兼容性 无油应用
滤芯尺寸 100 cu.in.
类型名称 100-DC
组织细度 [微米] 15 µm
零件计划名称 DCR 100

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality