干燥过滤器,滤芯, DCR, 48-DA

023U5381

型号: DA, 含垫圈: 是

产品详情

毛重 0.87 Kilogram
净重 0.823 Kilogram
EAN 5702428004930

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Molecular sieve [%] 30 %
REACH 候选清单物质 No
产品名称 干燥过滤器,滤芯
产品系列 Filter driers
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
包装方式 工业包装
含垫圈
吸酸能力 [克] 24.85 g
吸酸能力 [盎司] 0.877 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DA
实芯容积 [立方厘米] 727 cm³
实芯容积 [立方英寸] 44 in³
实芯表面积 [平方厘米] 612 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 95 in²
所含部件 1 x Gasket (023U0743)
2 个毛毡垫片 (633L5312)
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
每包数量 8 pc
润滑剂兼容性 无油应用
滤芯尺寸 48 cu.in.
类型名称 48-DA
零件计划名称 DCR

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality