干燥过滤器,滤芯, DCR, 48-DM

023U1392

型号: DM, 含垫圈: 是

产品详情

毛重 0.686 Kilogram
净重 0.565 Kilogram
容积 2.111 Liter
EAN 5702428004817

 

Activated alumina [%] 0 %
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 候选清单物质 No
产品名称 干燥过滤器,滤芯
产品系列 Filter driers
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
包装方式 工业包装
含垫圈
吸酸能力 [克] 3.56 g
吸酸能力 [盎司] 0.126 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DM
实芯容积 [立方厘米] 727 cm³
实芯容积 [立方英寸] 44 in³
实芯表面积 [平方厘米] 612 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 95 in²
干燥容量 [含水量下降] 24°C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
干燥容量 [含水量下降] 52°C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
所含部件 1 x Gasket (023U0743)
2 个毛毡垫片 (633L5312)
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
每包数量 8 pc
润滑剂兼容性 无油应用
滤芯尺寸 48 cu.in.
类型名称 48-DM
零件计划名称 DCR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality